(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A sealed structure with excellent performance in the face of shock and vibration. Illuminance is maintained at a constant level, even if the ambient temperature changes. The price of the lamp is lower than a fluorescent type.
Diameter φ(mm) | 104 | Full height(mm) | 230 | Body Material | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Ambient Operating Temperature | -60℃~+120℃ |