(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Electric lock for small and medium door.
· Latch mechanism (automatic locking type).
· Solenoid type electric lock that turns on the power and unlocks (unlocked when energized type)
Type | Electric Lock | Electric Lock | Unlock When Live | Rated Voltage(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Overall Length(mm) | 94 | Main Body Width(mm) | 27 | Main Body Height(mm) | 31.3 |
Stroke(mm) | 6 | Latch extrusion force(N) | 1.65 | Latch pull-in force(N) | 2.4 |
Ambient Operating Temperature(℃) | -5℃~+40℃ | Ambient Operating Humidity | 85% RH or Less | Part Number | Energized unlocking type |
Lead Wire(mm) | 200 | Rated Voltage | DC24V | Product Code | 50230 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LE-30-21 in the Popular Solenoid Lock (Unlocks When Energized) LE-30-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LE-30-21 trong chuỗi Popular Solenoid Lock (Unlocks When Energized) LE-30-21.