(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·By energizing it, the magnetic force is neutralized and the object (receiving plate) can be removed.
[Applications]
·Locking of various doors
Type | Electric Lock | Electric Lock | Lock When Live | Rated Voltage(V) | DC24 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Overall Length(mm) | 50 | Main Body Width(mm) | 50 | Main Body Height(mm) | 30 |
Ambient Operating Temperature(℃) | -10℃~+40℃ | Lead Wire(mm) | 420 | Rated Voltage | DC24V |
Product Code | 50303 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LE-80 in the Permanent Electromagnetic Holder LE-80 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LE-80 trong chuỗi Permanent Electromagnetic Holder LE-80.