(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Linear Actuator LE-20

Linear Actuator LE-20
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,841,535VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·It is an integrated type with a control circuit built into the main unit.
·The mounting direction does not matter.
·Propulsive force and pulling force are constant.
·A lock/unlock signal can be output.
·Can be unlocked by remote control
[Applications]
·medium and large doors

 
Part Number
LE-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,841,535 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Electric Lock Electric Lock Lock When Live Rated Voltage(V) DC24
Main Body Overall Length(mm) 170 Main Body Width(mm) 48 Main Body Height(mm) 43
Stroke(mm) 40 Ambient Operating Temperature(℃) 0℃~+50℃ Rated Voltage DC24V
Product Code 50226

Please check the type/dimensions/specifications of the part LE-20 in the Linear Actuator LE-20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LE-20 trong chuỗi Linear Actuator LE-20.