(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· No protrusion so it does not damage the cargo
Stainless-Steel Embedded Type Rope Hook B-1882 external appearance
Stainless-Steel Embedded Type Rope Hook B-1882 dimensional drawing
Stainless-Steel Embedded Type Rope Hook B-1882 dimensional drawing
Part Number |
---|
B-1882-1F |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Full Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313,780 VND | 1 Piece(s) | Same day | 93 | 48 | 18 | 11654 |
Loading...Tải…
Type | Metal Fittings and Eye plate With Washer | Material | Stainless Steel Plate | Surface Finish | Barrel Grinding |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1882-1F in the Stainless-Steel Embedded Rope Hook B-1882 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1882-1F trong chuỗi Stainless-Steel Embedded Rope Hook B-1882.
Part Number |
---|
B-1882-2F |
B-1882-T |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Full Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378,623 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 90 | 44 | 17.5 | 11655 | ||
569,861 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 132 | 86 | 19 | 13248 |