(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless steel end fitting C-1994-K (Part Number)

Stainless steel end fitting C-1994-K
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      668,413VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Length (mm): 61, Width (mm): 27
· Thickness (mm): 38.5
· Material: Stainless steel plate, Surface finish: Barrel polishing

 
Part Number
C-1994-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

668,413 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Full Length 61 Horizontal Width 27 Thickness 38.5
Material Stainless Steel Plate Surface Finish Barrel Grinding Product Code 22715

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1994-K in the Stainless steel end fitting C-1994-K series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1994-K trong chuỗi Stainless steel end fitting C-1994-K.