(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Length (mm): 35, width (mm): 76
· Thickness (mm): 12
· Material: Stainless steel rod, Surface finish: Barrel polishing
Full Length | 35 | Horizontal Width | 76 | Thickness | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel Rod | Surface Finish | Barrel Grinding |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1994-H-1 in the Stainless steel end fitting C-1994-H series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1994-H-1 trong chuỗi Stainless steel end fitting C-1994-H.
Part Number |
---|
C-1994-H-3 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Plate Thickness | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
317,810 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | Belt width: for 25 | 22713 |