(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A winder type buckle that can be used to fix luggage.
Material | Cold rolled stainless steel plate | Surface Finish | Barrel Grinding |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1998-1 in the Stainless Steel Ratchet Buckle C-1998 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1998-1 trong chuỗi Stainless Steel Ratchet Buckle C-1998.
Part Number |
---|
C-1998-3 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Belt width | Breaking Load | Full Length | Horizontal Width | Thickness | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,644,540 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25 | 8.1 | 141 | 63 | 45.5 | 22304 |