(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Corner Bumper FC-1793

Stainless Steel Corner Bumper FC-1793
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      410,498VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Prevents damage due to impact between containers. [Materials]Cast stainless steel (SUS304)

 
Part Number
FC-1793
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

410,498 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Full Length 62 Horizontal Width 25 Thickness 10
Material Stainless Steel Casting Surface Finish Pickling Treatment Application For Container Corner
Product Code 62806

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC-1793 in the Stainless Steel Corner Bumper FC-1793 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC-1793 trong chuỗi Stainless Steel Corner Bumper FC-1793.