(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless steel clip FC-1757

Stainless steel clip FC-1757
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      61,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· One touch removable

 
Part Number
FC-1757
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

61,800 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Full Length 23 Horizontal Width 22 Thickness 28
Material Cold rolled stainless steel plate Application Clip for Shelf Pillar Product Code 62214

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC-1757 in the Stainless steel clip FC-1757 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC-1757 trong chuỗi Stainless steel clip FC-1757.