(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Flat type. Does not protrude much from the surface on which it is attached.
· A stowed step when not in use does not become topside down due to vibrations etc., because a spring is used to hold it in its position.
Full Length | 160 | Horizontal Width | 272 | Thickness | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cold rolled stainless steel plate | Surface Finish | Barrel Grinding | Application | Step for Automobile with Special Body |
Product Code | 31096 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K-1855-1 in the K-1855 Stainless Steel Gate Step series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-1855-1 trong chuỗi K-1855 Stainless Steel Gate Step.