(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dedicated Paper for C-26-P (10 Sheets) C-26-P-C

Dedicated Paper for C-26-P (10 Sheets) C-26-P-C
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      238,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·C-26-P Name card can be printed in A4 size on a printer. ·65 divisions per sheet. ·High-quality paper with micro sewing-machine perforation and inkjet compatibility (10 sheets included)

 
Part Number
C-26-P-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

238,130 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Full Length 210 Horizontal Width 297 Material High-Quality Paper
Application Paper for C-26-P Only Product Code 23992

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-26-P-C in the Dedicated Paper for C-26-P (10 Sheets) C-26-P-C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-26-P-C trong chuỗi Dedicated Paper for C-26-P (10 Sheets) C-26-P-C.