(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Retractable Handle 0062-H

Retractable Handle 0062-H
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      99,490VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Full length (mm): 50 / Full width (mm): 30
· Material: Zinc alloy / Surface finish: Satellite chrome plating / Body thickness (mm): 16

Easy-To-Carry Compact Handle

Retractable Handle 0062-H: related images

No. 0062-H external appearance

Retractable Handle 0062-H: related images

No. 0062-H dimensional drawing

Part Number
NO.0062-H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

99,490 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Handle key Material Zinc Alloy (ZDC) Finish Satin Nickel Chrome Plating (MZCr)
Full Length(mm) 15 Overall width(mm) 16 Full height(mm) 50
Product Code 70142

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.0062-H in the Retractable Handle 0062-H series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.0062-H trong chuỗi Retractable Handle 0062-H.