(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Polypropylene (PP) made cap attachment.
· Insert the handle and turn it clockwise to tighten the door.
· Left and right dual use type.
Application | A-15, A-167 | Types | Handle key | Material | Brass Plate (C2600P) |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Chrome Plating (MBCr) | Full Length(mm) | 54 | Overall width(mm) | 9.5 |
Full height(mm) | 46 | Product Code | 64 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-167-H in the Tightening Handle, A-167-H series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-167-H trong chuỗi Tightening Handle, A-167-H.