(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· (C-1849) Though small in size, it is strong enough to hold the door.
· Various types of locks and handles can be set easily through remote control.
· Easy to install. Left and right dual use type.
Type | Snatch Lock | Main Body Overall Length(mm) | 44 | Main Body Width(mm) | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Thickness(mm) | 15 | Material | Cold Rolled Steel Plate | Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment |
Product Code | 22807 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-849 in the Compact Snatch Lock (C-849 / Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-849 trong chuỗi Compact Snatch Lock (C-849 / Steel).