(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Cremone Lock A-363

Small Cremone Lock A-363
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      257,251VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Compact cremone tablets for A-363, Rod, [Material] Steel, [Material (details)] Rolled steel rod, [Surface Finish] Zinc plating chromate treatment, Compliant with RoHS10 directive

 
Part Number
AC-25-R-363
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

257,251 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Width(mm) 8 Material Rolled Steel Bar Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment
Product Code 3492

Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-25-R-363 in the Small Cremone Lock A-363 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AC-25-R-363 trong chuỗi Small Cremone Lock A-363.