(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·A rod stroke of 28 mm can be obtained at a handle rotation angle of 60°.
Part Number |
---|
AC-25-S-1 |
AC-25-S-2 |
AC-25-S-11 |
AC-25-S-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Hole (mm) | Full Length (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142,510 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 130 | 21547 | ||
142,510 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 8 | 130 | 21548 | ||
152,326 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 110 | 1678 | ||
123,386 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 8 | 110 | 1679 |
Loading...Tải…
Main Body Width(mm) | 28 | Main Body Thickness(mm) | 3.2 | Material | Cold Rolled Steel Plate |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment |