(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Material / cold rolled steel sheet / surface finish / zinc plating chromate treatment
Part Number |
---|
AC-25-E-1 |
AC-25-E-2 |
AC-25-E-3 |
AC-25-E-4 |
AC-25-E-4S |
AC-25-E-11 |
AC-25-E-14 |
AC-25-L-1 |
AC-25-L-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Mounting Hole (mm) | Full Length (mm) | Main Body Overall Length (mm) | Main Body Width (mm) | Main Body Thickness (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157,506 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 100 | - | 25 | 3.2 | 1738 | ||
58,140 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 10 | 100 | - | 25 | 2.3 | 1739 | ||
155,513 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 8 | 84 | - | 24 | 3.2 | 3201 | ||
53,820 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 8 | 84 | - | 24 | 2.3 | 1740 | ||
112,231 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 8 | 74 | - | 24 | 2.3 | 4285 | ||
165,075 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 128 | - | 25 | 3.2 | 3594 | ||
123,386 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 8 | 122 | - | 24 | 2.3 | 3595 | ||
60,410 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | 10 | - | 80 | 30 | 3.2 | 21172 | ||
111,706 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | - | 8 | - | 80 | 30 | 3.2 | 21082 |
Loading...Tải…
Material | Cold Rolled Steel Plate | Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment |