(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Set Screw, AC-25-F

Set Screw, AC-25-F
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      79,090VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Clasp AC-25-F RoHS10 compliant product [Material] Cold rolled steel plate (SPCC), [Surface Finish] Zinc plating chromate treatment (MFZn-C), [Legacy Weight (g)] 14 g

 
Part Number
AC-25-F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

79,090 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole(mm) 8 Full Length(mm) 48 Main Body Width(mm) 38
Main Body Thickness(mm) 1.6 Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment
Product Code 20057

Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-25-F in the Set Screw, AC-25-F series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AC-25-F trong chuỗi Set Screw, AC-25-F.