(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used in combination with a handle that has an internal unlocking mechanism, it can be unlocked from inside of the car
Application | Refrigerator/Freezer, Refrigerated Truck | Material | Polycarbonate (PC) | Mounting Hole(mm) | P.C.D.70 3-φ5.5 Holes |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | For Sunken Sealing Handles FA-815/FA-816 | Product Code | 62801 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FC-706 in the Stowable Safety Push-Rod, FC-706 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC-706 trong chuỗi Stowable Safety Push-Rod, FC-706.