(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller Unit for Rod AC-25-RA

Roller Unit for Rod AC-25-RA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      413,430VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Door can be easily tightened.
· Housing is not scratched

 
Part Number
AC-25-RD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

413,430 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 60 Main Body Width(mm) 15 Main Body Thickness(mm) 15
Material Free-Cutting Brass Bar Surface Finish Nickel plating Product Code 1975

Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-25-RD in the Roller Unit for Rod AC-25-RA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AC-25-RD trong chuỗi Roller Unit for Rod AC-25-RA.