(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Roller Unit for Rod Bar AC-25-RC

Roller Unit for Rod Bar AC-25-RC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      94,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.

 
Part Number
AC-25-RC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

94,400 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 32 Main Body Width(mm) 25.2 Main Body Thickness(mm) 18.6
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Product Code 1475

Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-25-RC in the Roller Unit for Rod Bar AC-25-RC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AC-25-RC trong chuỗi Roller Unit for Rod Bar AC-25-RC.