(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rod Lock Joint AC-25-LJ

Rod Lock Joint AC-25-LJ
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      572,796VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Locks from any other company can be locked in combination with a Cremone handle

 
Part Number
AC-25-LJ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

572,796 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 58 Main Body Width(mm) 54 Main Body Thickness(mm) 25
Material Zinc Alloy Surface Finish Chrome Plating Product Code 4331

Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-25-LJ in the Rod Lock Joint AC-25-LJ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AC-25-LJ trong chuỗi Rod Lock Joint AC-25-LJ.