(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Pop handle A-412 / A-422 dedicated push button switch.
· Opening and closing the handle turns the alarm buzzer and lighting ON/OFF, as well as other various uses
Application | Alarm Buzzers, On/Off of Illumination, etc. |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part S-412 in the Push Button Switch for Pop Handle S-412 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S-412 trong chuỗi Push Button Switch for Pop Handle S-412.
Part Number |
---|
S-412-B |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Note | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
142,510 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Mounting bracket | 70345 |