(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lock, Stainless Steel Padlock Support Clamp AC-1025-PDL

Lock, Stainless Steel Padlock Support Clamp AC-1025-PDL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      923,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For locking A-1140 or A-140 series L-shaped handles by padlock (vine diameter 6 mm or 8 mm)

 
Part Number
AC-1025-PDL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

923,400 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Auxiliary Fittings Main Body Overall Length(mm) 51 Main Body Width(mm) 30
Main Body Thickness(mm) 49.5 Material Stainless Steel Casting Product Code 3985

Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-1025-PDL in the Lock, Stainless Steel Padlock Support Clamp AC-1025-PDL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AC-1025-PDL trong chuỗi Lock, Stainless Steel Padlock Support Clamp AC-1025-PDL.