(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Compact Snatch Lock (C-1849 / Stainless Steel)

Compact Snatch Lock (C-1849 / Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      306,915VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Though small in size, it is strong enough to hold the door.
Various types of locks and handles can be set easily through remote control. Easy to install. Left and right dual use type.

 
Part Number
C-1849
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

306,915 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Snatch Lock Main Body Overall Length(mm) 44 Main Body Width(mm) 54
Main Body Thickness(mm) 15 Material Stainless Steel Plate Surface Finish Barrel Grinding
Product Code 22808

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1849 in the Compact Snatch Lock (C-1849 / Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1849 trong chuỗi Compact Snatch Lock (C-1849 / Stainless Steel).