(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Compact Snatch Lock (C-1451 / Stainless Steel)

Compact Snatch Lock (C-1451 / Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      438,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Compact snatch lock for door which is resistant to vibration, shock, etc. Internal unlocking and remote control are possible.

Compact Snatch Lock For Swinging Doors That Is Strong Against Vibration And Shock

C-1451-1 external appearance

C-1451-1 external appearance

Compact Snatch Lock application example

Compact Snatch Lock application example

C-1451-1 dimensional drawing

C-1451-1 dimensional drawing

C-1451-2 dimensional drawing

C-1451-2 dimensional drawing

Bracket dimensional drawing

Bracket dimensional drawing

Part Number
C-1451-1
C-1451-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Code

492,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22323

438,600 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22324

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Snatch Lock Main Body Overall Length(mm) 36 Main Body Width(mm) 39
Main Body Thickness(mm) 40.5 Material Stainless Steel Plate Surface Finish Barrel Grinding