(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Takigen Manufacturing Cam/Clasp Stainless Steel Clasp AC-1025-L.
Part Number |
---|
AC-1025-L-1 |
AC-1025-L-1-10 |
AC-1025-L-1-20 |
AC-1025-L-2 |
AC-1025-L-2-10 |
AC-1025-L-2-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Hole (mm) | Main Body Thickness (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185,393 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | 4200 | ||
150,478 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 10 | 4279 | ||
162,430 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 20 | 4280 | ||
185,393 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 3 | 4201 | ||
179,418 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 10 | 4281 | ||
191,370 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 20 | 4282 |
Loading...Tải…
Full Length(mm) | 80 | Main Body Width(mm) | 30 | Material | Cold rolled stainless steel plate |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Barrel Grinding |