(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel-Free Joints AC-1025-T

Stainless Steel-Free Joints AC-1025-T
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      716,223VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· When used in the joint of handle and latch, the door can be opened from the inside even when locked

 
Part Number
AC-1025-T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

716,223 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole(mm) 8 Main Body Overall Length(mm) 54.6 Main Body Width(mm) 30
Main Body Thickness(mm) 30 Material Stainless Steel Casting Surface Finish Fabric
Product Code 21437

Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-1025-T in the Stainless Steel-Free Joints AC-1025-T series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AC-1025-T trong chuỗi Stainless Steel-Free Joints AC-1025-T.