(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Door can be closed with one touch.
· It is all stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Handle attached with square bar (A-103 etc.) and wires can be remote controlled.
· For right or left use
Main body length(mm) | 50 | Main Body Width(mm) | 85 | Material | Stainless Steel Plate |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Thickness(mm) | 16 |