(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Striker C-1625-BK

Stainless Steel Striker C-1625-BK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      226,176VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Brackets and strikers compatible for various latch locks

 
Part Number
C-1625-BK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

226,176 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Mounting Accessory Plate (C-1625) Main Body Overall Length(mm) 70 Main Body Width(mm) 80
Main Body Thickness(mm) 15 Material Stainless Steel Plate Product Code 22697

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1625-BK in the Stainless Steel Striker C-1625-BK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1625-BK trong chuỗi Stainless Steel Striker C-1625-BK.