(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Striker C-1376-ST

Stainless Steel Striker C-1376-ST
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      216,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Bracket and striker to fit each type of latch lock

 
Part Number
C-1376-ST
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

216,213 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 70 Main Body Width(mm) 36 Main Body Thickness(mm) 30
Material Stainless Steel Plate Surface Finish Polishing Product Code 23590

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1376-ST in the Stainless Steel Striker C-1376-ST series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1376-ST trong chuỗi Stainless Steel Striker C-1376-ST.