(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Control Center C-1257

Stainless Steel Control Center C-1257
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      428,890VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·This is a control center for ⌀4 rods.
·With a maximum stroke of 53 mm, most latches can be used.
· Left and right dual use type.
[Applications]
·Specially equipped vehicles, containers, and construction machinery.

 
Part Number
C-1257
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

428,890 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 75 Main Body Width(mm) 31 Main Body Thickness(mm) 11
Material Stainless Steel Plate Mounting Hole(mm) 8 Stroke(mm) 53
Product Code 21519

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1257 in the Stainless Steel Control Center C-1257 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1257 trong chuỗi Stainless Steel Control Center C-1257.