(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Bush that can be easily connected to the rod.
· Won't be displaced even in case of vibration.
Part Number |
---|
AC-1025-Q-4 |
AC-1025-Q-13 |
AC-1025-Q-14 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Main Body Overall Length (mm) | Main Body Width (mm) | Main Body Thickness (mm) | Applicable Rod Dia. (φ) | Plate Thickness (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132,946 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 23.8 | 10 | 11 | 4 | 4~4.5 | 4301 | ||
131,775 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 29.8 | 12.5 | 9 | 6 | 2~2.5 | 4419 | ||
132,946 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 23.8 | 10 | 9 | 4 | 2~2.5 | 3000 |
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel Plate |