(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Showcase Lock FC-619

Showcase Lock FC-619
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      636,541VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Can be easily attached to existing refrigerated showcases
·Fits into 20 mm gaps without compromising appearance
·Depending on the mounting position, one or both doors can be locked

 
Part Number
FC-619
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

636,541 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 60 Main Body Width(mm) 19 Main Body Thickness(mm) 67
Material Zinc alloy (ZDC) Surface Finish Chrome plating (MZCr) Key 0200
Accessory Two keys Mass(g) 210 Product Code 62535

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC-619 in the Showcase Lock FC-619 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC-619 trong chuỗi Showcase Lock FC-619.