(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· It is possible to manage different locks such as handles with one key.
· Since it is an imposition type, it can be easily processed at the time of installation. (It can be installed with four ø4 holes. )
Full Length(mm) | 33 | Overall width(mm) | 46 | Material | Zinc Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Chrome Plating | Main Body Thickness(mm) | 27 | Key | TAK80 |
Product Code | 23651 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-444 in the Inside Lock, Server Lock C-444 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-444 trong chuỗi Inside Lock, Server Lock C-444.