(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fastener C-61-3

Fastener C-61-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      124,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Closes with one touch. You can open it by turning it 90 degrees.
[Applications]
·Doors and lids of small enclosures.

 
Part Number
C-61-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

124,990 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Nominal Thread Size (M) 6 Material Free-Cutting Brass Bar Surface Finish Nickel plating
Product Code 20301

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-61-3 in the Fastener C-61-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-61-3 trong chuỗi Fastener C-61-3.