(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Neat external appearance with the embedded type. · Ambidextrous type.
Types | Lock(Embedded) | Main Body Overall Length(L(mm)) | 130 | Main Body Width(W(mm)) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable door thickness | For 40~49mm | Thickness(H(mm)) | 25 | Body Material | Cold Rolled Steel Plate |
Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment | Product Code | 22879 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-374-1 in the Tightening Lock C-374 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-374-1 trong chuỗi Tightening Lock C-374.