(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· With a built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Open and close easily using a coin/screwdriver, etc.
Types | Lock(Embedded) | Main Body Overall Length(L(mm)) | 25.3 | Lock external diameter(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | Zinc Alloy | Surface Finish | Chrome Plating | Product Code | 24387 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-195-A in the Screwdriver Lock C-195-A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-195-A trong chuỗi Screwdriver Lock C-195-A.