(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coin Lock Tri Mini C-382 (C-382-1)

Coin Lock Tri Mini C-382 (C-382-1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      204,933VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Small dimple lock.
· Easy to install with a clip.
· Since the key will leave the lock only at the time of locking, there is no forgetting to lock

 
Part Number
C-382-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Key Main Body Overall Length
(L(mm))
Lock external diameter
(mm)
Body Material Surface Finish Key Material Key Surface Finish Number of key differences Product Code

506,116 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -Difference of Keys17.515Free-Cutting Brass BarChrome PlatingBrass PlateNickel plating1624203

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Lock(Embedded)

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-382-1 in the Coin Lock Tri Mini C-382 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-382-1 trong chuỗi Coin Lock Tri Mini C-382.

Products like this...

Part Number
C-382-SC
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Key Main Body Overall Length
(L(mm))
Lock external diameter
(mm)
Body Material Surface Finish Key Material Key Surface Finish Number of key differences Product Code

204,933 VND

1 Piece(s) Same day Clasp--------24607