(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Lock by rotating the pushbutton on the locking device by 90°
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-79-1 in the Square Push-Button Lock C-79 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-79-1 trong chuỗi Square Push-Button Lock C-79.
Part Number |
---|
C-79-2 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Locking Mechanism | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
569,861 VND | 1 Piece(s) | Same day | No | 20322 |