(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Clasp is sturdy cast iron.
· Hold at 90° by detent method.
· Superior vibration resistance.
· Left and right combination
Main body length(mm) | 25 | Main Body Width(mm) | 125 | Depth(mm) | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cold Rolled Steel Plate | Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment | Product Code | 21656 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-859 in the Square Shape ALOK, C-859 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-859 trong chuỗi Square Shape ALOK, C-859.