(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Latch Lock for Rod Use, C-58

Latch Lock for Rod Use, C-58
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      588,731VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Since the latch head is made of Delrin resin, it closes gently

 
Part Number
C-58
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

588,731 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main body length(mm) 70 Main Body Width(mm) 40 Depth(mm) 18
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Product Code 21489

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-58 in the Latch Lock for Rod Use, C-58 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-58 trong chuỗi Latch Lock for Rod Use, C-58.