(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Striker A-151-ST-4 (Part Number)

Striker A-151-ST-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      190,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]·Latch receiver. [Specifications]Material: Stainless steel plate (SUS304), Surface finish: barrel finishing

 
Part Number
A-151-ST-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

190,320 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Striker for A-151 Main body length(mm) 55 Main Body Width(mm) 39
Depth(mm) 8.3 Plate Thickness(mm) 3 Material Stainless Steel Plate
Surface Finish Barrel Grinding Product Code 02087

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-151-ST-4 in the Striker A-151-ST-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-151-ST-4 trong chuỗi Striker A-151-ST-4.