(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Pull the lever to retract the latch and open the door.
· Close it with one touch
Key | No Key | Main body length(mm) | 40 | Main Body Width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 12 | Material | Cold rolled stainless steel plate | Surface Finish | Hair line finish |
Product Code | 20792 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1011 in the Stainless Steel Small Latch C-1011 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1011 trong chuỗi Stainless Steel Small Latch C-1011.