(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Ring Latch Packing C-1044-P

Stainless Steel Ring Latch Packing C-1044-P
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,461,336VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Prevents electrolytic corrosion that occurs when attached to aluminum casing

 
Part Number
C-1044-0-P
C-1044-1-P
C-1044-2-P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Product Code

1,712,186 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Packing for C-1044-023018

1,493,211 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Packing for C-1044-123019

1,461,336 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Packing for C-1044-223020

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material EPDM