(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Roller ensures a strong seal
Application | Double-type fixed door of a shelter/housing box/anti-noise door, etc. | Types | Handle/Rod latch set | Material | Zinc Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Satin Nickel Chrome Plating | Accessory | Rod (with latch), Rod bar guide, Rod bar bearing | Full Length(mm) | 500 |
Overall width(mm) | 25 | Full height(mm) | 26.5 | Product Code | 03096 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-377-F in the Flat Latch for Opening Both Sides AC-377-F series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AC-377-F trong chuỗi Flat Latch for Opening Both Sides AC-377-F.