(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Loosen the screw of the plate and slide it to adjust the offset height.
· The part which contacts the latch is with a roller that rotates smoothly
Application | For small door of a prefabricated refrigerator freezer/dry warehouse, etc. | Types | Strike Plate for FA-603 | Material | Zinc Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Chrome Plating | Full Length(mm) | 50 | Overall width(mm) | 66 |