(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·A padlock (C-555) can also be used.
· Tightening margin adjustment is possible for the plate.
· Left/Right combination type.
[Applications]
·For medium-sized, lightweight and large doors for kitchen equipment, medical equipment, testing machines, etc.
Application | For medium/lightweight large door of kitchen equipment/medical equipment/test equipment, etc. | Types | Handle body | Material | Zinc Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Chrome Plating | Selfishly | Left/Right Combination Type | Number of Keys | 0200 |
Accessory | Two keys, Receiving Seat | Full Length(mm) | 300 | Overall width(mm) | 26 |
Full height(mm) | 68 | Product Code | 60028 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-620 in the Corner Handle for Sealing FA-620 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA-620 trong chuỗi Corner Handle for Sealing FA-620.