(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Corner Handle For Airtight Doors FA-618

Corner Handle For Airtight Doors FA-618
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,341,243VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Lockable with padlock. Tightening margin adjustment is possible for the plate. Left and right dual use type.

Strike Plate Tightening Margin Can Be Finely Adjusted

FA-618 Corner Handle For Sealing Doors: related images

FA-618 external appearance

FA-618 Corner Handle For Sealing Doors: related images

FA-618 dimensional drawing

Part Number
FA-618
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,341,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For medium/lightweight large door of kitchen equipment/medical equipment/test equipment, etc. Types Handle body Material Zinc Alloy
Finish Chrome Plating Selfishly Left/Right Combination Type Accessory Strike Plate
Full Length(mm) 265 Overall width(mm) 26 Full height(mm) 68
Product Code 60027

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-618 in the Corner Handle For Airtight Doors FA-618 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA-618 trong chuỗi Corner Handle For Airtight Doors FA-618.